L'implementazione del client (S)NTP e del server (S)NTP si basa sulla versione 4 del protocollo.
Per la configurazione del client (S)NTP aggiungere un nuovo oggetto «Client SNTP» sotto «Protocols (Client Protocols)».
Per un PLC è possibile una sola istanza di un client (S)NTP.
Sono disponibili i seguenti parametri:
Non tutti i parametri sono visualizzati nell'interfaccia utente.
Per la maggior parte delle applicazioni non dovrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti degli altri parametri.
Ma c'è la possibilità di modificarli nell'editor dei parametri generici.
Server 1
| 
                                  Parametro  | 
                              
                                  Predefinito  | 
                              
                                  Valore  | 
                              
                                  Descrizione  | 
                           
|---|---|---|---|
| 
                                  Indirizzo IP  | 
                              
                                  0.0.0.0  | 
                              
                                  Indirizzo IP valido  | 
                              
                                  Indirizzo IP di un server utilizzato come fonte di tempo esterna.  | 
                           
| 
                                  Velocità minima di polling  | 
                              
                                  6 2^6 = 64 s  | 
                              
                                  -4 ... 24  | 
                              
                                  Specifica il limite inferiore della velocità di polling. È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s]. La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà inferiore a questo limite.  | 
                           
| 
                                  Velocità massima di polling  | 
                              
                                  10 2^10 = 1024 s  | 
                              
                                  0 ... 24  | 
                              
                                  Specifica il limite superiore della velocità di polling. È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s]. La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà superiore a questo limite.  | 
                           
Server 2
| 
                                  Parametro  | 
                              
                                  Predefinito  | 
                              
                                  Valore  | 
                              
                                  Descrizione  | 
                           
|---|---|---|---|
| 
                                  Abilitazione  | 
                              
                                  FALSO  | 
                              
                                  VERO o FALSO  | 
                              
                                  Abilitazione del server  | 
                           
| 
                                  Indirizzo IP  | 
                              
                                  0.0.0.0  | 
                              
                                  Indirizzo IP valido  | 
                              
                                  Indirizzo IP di un server utilizzato come fonte di tempo esterna.  | 
                           
| 
                                  Velocità minima di polling  | 
                              
                                  6 2^6 = 64 s  | 
                              
                                  -4 ... 24  | 
                              
                                  Specifica il limite inferiore della velocità di polling. È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s]. La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà inferiore a questo limite.  | 
                           
| 
                                  Velocità massima di polling  | 
                              
                                  10 2^10 = 1024 s  | 
                              
                                  0 ... 24  | 
                              
                                  Specifica il limite superiore della velocità di polling. È calcolato come potenza di 2 e ha l'unità [s]. La velocità di polling effettiva è determinata dal protocollo stesso, ma non sarà superiore a questo limite.  | 
                           
Salti temporali
| 
                                  Parametro  | 
                              
                                  Predefinito  | 
                              
                                  Valore  | 
                              
                                  Descrizione  | 
                           
|---|---|---|---|
| 
                                  Abilitazione  | 
                              
                                  VERO  | 
                              
                                  VERO o FALSO  | 
                              
                                  Attiva l'opzione "Salti temporali".  | 
                           
| 
                                  Soglia del salto temporale  | 
                              
                                  1.0 s  | 
                              
                                  0 ... 3.403e+38  | 
                              
                                  Specifica il valore di soglia per i passi temporali in secondi.  | 
                           
| 
                                  Limite  | 
                              
                                  -1  | 
                              
                                  -1 ... 2147483647  | 
                              
                                  Numero di aggiornamenti del primo orologio dopo di che l'opzione viene disattivata; un valore negativo attiva l'opzione in modo permanente.  | 
                           
Variazione massima
| 
                                  Parametro  | 
                              
                                  Predefinito  | 
                              
                                  Valore  | 
                              
                                  Descrizione  | 
                           
|---|---|---|---|
| 
                                  Abilitazione  | 
                              
                                  VERO  | 
                              
                                  VERO o FALSO  | 
                              
                                  Abilita l'opzione "Modifica massima".  | 
                           
| 
                                  Offset di variazione massimo  | 
                              
                                  3600 s  | 
                              
                                  0 ... 4294967295  | 
                              
                                  Sfasamento massimo consentito dell'orologio in secondi  | 
                           
| 
                                  Iniziare dopo  | 
                              
                                  3  | 
                              
                                  0 ... 4294967295  | 
                              
                                  Specifica il numero di primi aggiornamenti dell'orologio dopo i quali l'opzione è attivata.  | 
                           
| 
                                  Ignorare dopo  | 
                              
                                  -1  | 
                              
                                  -1 ... 2147483647  | 
                              
                                  Specifica il numero di aggiornamenti dell'orologio ignorati che superano l'offset massimo. Il protocollo verrà interrotto quando questo valore sarà superato. Non viene mai interrotto quando viene impostato un valore negativo.  |